Marque: Burndy
No de catalogue: GAR3903
Application
For Connecting A Small To Medium Range Copper Ground Conductor To Water Pipe As Well As Structural And Reinforcing Rod Shapes, Direct Burial Cables
Boulon de type « U »
1032G
Catalog Number
GAR3903
Couple de serrage recommandé en lb-pi
200 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
Galvanized Steel
Plaqué
N
Type
GAR3902
Type de placage
Unplated
UPC
781810234020
UPC 14 Digit GTIN
00781810234020
Dimension - B Longueur en pouces
1.75 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
2.38 in
Dimension - Hauteur en millimètres
101.6 mm
Dimension - Hauteur en pouces
4.00 in
Dimension - Largeur (pouces)
4.25 in
Dimension - Largeur en millimètres
108 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.75 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteur - Taille tuyau ou tube rond
1.25 - 2 in
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
4 AWG - 4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG - 4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
1 1/4-2
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
1 1/4;2
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
200 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
1875
Quantité dans l'emballage
25