HUBBELL CANADA
Image of KC22B1NSPTN Connecteur de mise à la terre mécanique, couple de serrage de l'écrou 275 LBS, couple de serrage des montants 280 LBS, KC22B1NSPTN

Connecteur de mise à la terre mécanique, couple de serrage de l'écrou 275 LBS, couple de serrage des montants 280 LBS, KC22B1NSPTN

Marque: Burndy

No de catalogue: KC22B1NSPTN

Connecteur de mise à la terre mécanique, couple de serrage de l'écrou 275 LBS, couple de serrage des montants 280 LBS.

  • Connecteur mécanique étamé SERVIT POST utilisé pour mettre à la terre 1 ou 2 câbles aux structures en acier, aux poteaux de clôture et aux transformateurs
  • également utilisé pour extraire 1 ou 2 câbles de la barre omnibus
  • installation à 1 clé

Général

Catalog Number

KC22B1NSPTN

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

280 LBS/in

Matériau

Bronze, Leaded, Commercial

Nom de commerce

SERVIT POST™

Type

KC and K2C Series

UPC

781810420706

UPC 14 Digit GTIN

00781810420706

Dimensions

Dimension - D en pouces

1.13 in

Dimension - Hauteur en millimètres

25.4 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.00 in

Dimension - Largeur de l'écrou en pouces

0.75 in

Dimension - Largeur du corps en pouces

0.62 in

Dimension - P en pouces

0.26 in

Lié au conducteur

Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge

1

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2 AWG-10 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

3 AWG-10 AWG

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

280 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9900

Quantité dans l'emballage

50