Marque: Burndy
No de catalogue: KC22NSP
Catalog Number
KC22NSP
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
280 LBS/in
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat
Matériau
Bronze, Leaded, Commercial
Nom de commerce
SERVIT POST™
Plaqué
N
Type
KC and K2C Series
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810467749
UPC 14 Digit GTIN
00781810467749
Dimension - B Longueur en pouces
0.46 pouces
Dimension - D en pouces
0.63 in
Dimension - Hauteur en millimètres
25.4 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.00 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
41 mm
Dimension - Largeur de l'écrou en pouces
0.75 in
Dimension - Largeur du corps en pouces
0.62 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.62 pouces
Dimension - P en pouces
0.26 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge
1
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
2 AWG-10 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
3 AWG-10 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
280 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
14850
Quantité dans l'emballage
50