Marque: Burndy
No de catalogue: KC23NSP
Catalog Number
KC23NSP
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
280 LBS/in
Matériau
Bronze, Leaded, Commercial
Nom de commerce
SERVIT POST™
Type
KC and K2C Series
UPC
781810310120
UPC 14 Digit GTIN
00781810310120
Dimension - D en pouces
0.63 in
Dimension - Hauteur en millimètres
26.7 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.05 in
Dimension - Largeur de l'écrou en pouces
0.81 in
Dimension - Largeur du corps en pouces
0.62 in
Dimension - P en pouces
0.32 in
Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge
1
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
10 AWG-1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG-2 AWG
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
280 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
19800
Quantité dans l'emballage
50