HUBBELL CANADA
Image of KC28NSP Connecteur de mise à la terre mécanique, couple de serrage de l'écrou 500 LBS, couple de serrage de la tige 660 LBS, KC28NSP

Connecteur de mise à la terre mécanique, couple de serrage de l'écrou 500 LBS, couple de serrage de la tige 660 LBS, KC28NSP

Marque: Burndy

No de catalogue: KC28NSP

Connecteur de mise à la terre mécanique, couple de serrage de l'écrou 500 LBS, couple de serrage de la tige 660 LBS.

  • Connecteur mécanique étamé SERVIT POST utilisé pour mettre à la terre 1 ou 2 câbles aux structures en acier, aux poteaux de clôture et aux transformateurs
  • également utilisé pour extraire 1 ou 2 câbles de la barre omnibus
  • installation à 1 clé

Général

Catalog Number

KC28NSP

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

660 LBS/in

Matériau

Copper Alloy, Cast

Nom de commerce

SERVIT POST™

Type

KC and K2C Series

UPC

781810328255

UPC 14 Digit GTIN

00781810328255

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

49.3 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.94 in

Dimension - Largeur de l'écrou en pouces

1.35 in

Dimension - Largeur du corps en pouces

1.18 in

Dimension - P en pouces

0.55 in

Lié au conducteur

Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge

1

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

1 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1 AWG-4/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

660 LBS/in

Logistique

Quantité dans l'emballage

25