HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique en alliage de cuivre, GP6434
Image of GP6434 Connecteur de mise à la terre mécanique en alliage de cuivre, GP6434
Image of GP6434 Connecteur de mise à la terre mécanique en alliage de cuivre, GP6434

Connecteur de mise à la terre mécanique en alliage de cuivre, GP6434

Marque: Burndy

No de catalogue: GP6434

Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles sur tige ou tuyau, 300 cmil - 500 kcmil, , tuyau 3/8", tige 5/8" - 3/4", montants 3/8".

  • Évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • répertorié UL467 pour les marchés américains et canadiens
  • installation à une clé

Général

Application

For Joining A Range Of Parallel Copper Cables Perpendicular To Rod, Pipe Or Column, Direct Burial In Earth Or Concrete

Boulon de type « U »

254

Catalog Number

GP6434

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy

Plaqué

N

Type

GP

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810260562

UPC 14 Digit GTIN

00781810260562

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

2.00 pouces

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

3-1/2 in

Dimension - Hauteur en millimètres

88.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.50 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

65 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.56 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-5/9 in

Dimension - Largeur en millimètres

65 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.56 en

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

18 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

18 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

300-500

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

0.375

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

300;350;400;450;500

Conducteurs - Plage de tailles de rods

5/8 in-3/4 in

Conducteurs - Taille Rod

5/8 in;3/4 in

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

5/8-3/4

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

5/8;3/4

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1000

Quantité dans l'emballage

20