HUBBELL CANADA
Connecteur de montants, 1.50 IN Stud to 4 Holes Pad, Material : Alliage de cuivre moulé, FD67CG39
Image of FD67CG39 Connecteur de montants, 1.50 IN Stud to 4 Holes Pad, Material : Alliage de cuivre moulé, FD67CG39
Image of FD67CG39 Connecteur de montants, 1.50 IN Stud to 4 Holes Pad, Material : Alliage de cuivre moulé, FD67CG39

Connecteur de montants, 1.50 IN Stud to 4 Holes Pad, Material : Alliage de cuivre moulé, FD67CG39

Marque: Burndy

No de catalogue: FD67CG39

Connecteur de montants, montants de 1,50 IN à 4 trous, matériau : Alliage de cuivre moulé.

  • Le connecteur à montant en alliage de cuivre permet de boulonner les bornes de câbles et de tubes aux montants de l'équipement
  • les boulons à tête hexagonale capturés fournissent une installation avec une seule clé
  • une surface de contact de tampon est sur la ligne centrale du montant, le tampon est fini des deux côtés, tous les tampons sont forés NEMA à 4 trous

Général

Application

Substation

Attribut physique - Configuration sur la fondation

3.5x3.75 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

In-line

Catalog Number

FD67CG39

Couple de serrage recommandé en lb-pi

360 lbs-in

Matériau

Copper Alloy, Cast

Matériel - quincaillerie

Durium

Plaqué

No

Type

Studs

Type de connecteur

Stud Connector

Type de placage

Unplated

Type de produit

Mechanical

UPC

781810450444

UPC 14 Digit GTIN

00781810450444

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

2.62 in

Dimension - D en pouces

3.75 in

Dimension - Diamètre de la tige en pouces

1.50 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

187 mm

Dimension - Largeur (pouces)

3.50 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3.50 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

7.38 in

Dimension - N en pouces

0.88 in

Dimension - Nombre de filets par pouce

12

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Stud to Pad

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

360 lbs-in

Configuration

Attribut physique - Configuration sur la fondation

3.5x3.75 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

In-line

Type de connecteur

Stud Connector

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1