HUBBELL CANADA
Image of FD69D8 Connecteur de montants, 4 trous, 1450 AMP nominal, montants 2 1/2"-12, trous de 9/16", 8.03 "de long, 4 "de large, montants à barre plate, FD69D8

Connecteur de montants, 4 trous, 1450 AMP nominal, montants 2 1/2"-12, trous de 9/16", 8.03 "de long, 4 "de large, montants à barre plate, FD69D8

Marque: Burndy

No de catalogue: FD69D8

Connecteur à montants, 4 trous, 1450 AMP nominal, montants 2 1/2"-12, trous de 9/16", 8.03 "de long, 4 "de large, montants à barre plate.

Général

Application

Substation

Attribut physique - Configuration sur la fondation

4x4 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

In-line

Catalog Number

FD69D8

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Type

Studs

UPC

781810003657

UPC 14 Digit GTIN

00781810003657

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-1/2 in

Dimension - D en pouces

4.00 in

Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)

2-1/2 in

Dimension - Diamètre de la tige en pouces

2.500 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

4.00 in

Dimension - N en pouces

1.12 in

Dimension - Nombre de filets par pouce

12

Dimension - Taille des filets

1/2-12

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Caractéristiques électriques

Courant nominal

1450 A

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Stud to Pad

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Attribut physique - Configuration sur la fondation

4x4 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

In-line