HUBBELL CANADA
Connecteur de montants en alliage à haute teneur en cuivre, montants 1-1/4-12, longueur 4-5/8 in, montant à câble montant à tube montant à barre, NDR6644T12
Image of NDR6644T12 Connecteur de montants en alliage à haute teneur en cuivre, montants 1-1/4-12, longueur 4-5/8 in, montant à câble montant à tube montant à barre, NDR6644T12

Connecteur de montants en alliage à haute teneur en cuivre, montants 1-1/4-12, longueur 4-5/8 in, montant à câble montant à tube montant à barre, NDR6644T12

Marque: Burndy

No de catalogue: NDR6644T12

Connecteur de montants en alliage à haute teneur en cuivre, montants 1-1/4-12, longueur 4-5/8 in, montant à câble montant à tube montant à barre.

Caractéristiques : Le connecteur à capuchon réversible et rotatif en alliage de cuivre élevé relie le câble, le tube et la barre plate en ligne ou à angle droit aux goujons de l'équipement, s'adapte à une large gamme de câbles ou de tubes, installation à une clé, dimension E : 1-7/8 po, matériel de serrage du conducteur : 1/2 po, couple d'installation : 240 po-lb pour le goujon, 480 po-lb pour le conducteur, taille du goujon : 1-1/4-12, taille du tuyau en fer : 3/8 - 3/4 po, matériel de serrage des goujons : 3/8 po

Général

Application

Substation

Catalog Number

NDR6644T12

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

SUBSTATION CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Type

NDR

Type de connecteur

Stud Connector

Type de placage

Unplated

UPC

781810003510

UPC 14 Digit GTIN

00781810003510

Dimensions

Dimension - AA Orientation du de la fondation

In-line;90°

Dimension - B Longueur en pouces

1.53 in

Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)

1-1/4 in

Dimension - Diamètre de la tige en pouces

1.25 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-7/8 in

Dimension - Hauteur en millimètres

71.6 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.82 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

118 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.66 in

Dimension - Nombre de filets par pouce

12

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

  • Stud to Cable
  • Stud to Tube
  • Stud to Bar

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG-1000 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil;850 kcmil;900 kcmil;1000 kcmil

Conducteurs - Tubes de cuivre de taille DEH

3/8 IPS ;1/2 IPS ;3/4 IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre de taille EH

3/8 IPS IPS;1/2 IPS IPS;3/4 IPS IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles DEH

3/8 IPS -3/4 IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles EH

3/8 IPS IPS-3/4 IPS IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

3/8 IPS IPS-3/4 IPS IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

3/8 IPS IPS;1/2 IPS IPS;3/4 IPS IPS

Nombre de conducteurs

1

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU Tube Std-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Stud Connector

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

240

Quantité dans l'emballage

3