Marque: Burndy
No de catalogue: FD70D16
Application
Substation
Attribut physique - Configuration sur la fondation
4x4 - 4 holes
Catalog Number
FD70D16
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
Studs
Type de connecteur
Connecteur de goujon
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810003251
UPC 14 Digit GTIN
00781810003251
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-22/25 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.88 pouces
Dimension - D en pouces
4.00 in
Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)
3 in
Dimension - Diamètre de la tige en pouces
3.000 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
209 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
4.00 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
8.24 pouces.
Dimension - N en pouces
1.12 in
Dimension - Nombre de filets par pouce
12
Dimension - Taille des filets
5/8-12
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/8
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal
3000 A
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Stud to Pad
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Attribut physique - Configuration sur la fondation
4x4 - 4 holes
Type de connecteur
Connecteur de goujon
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1