HUBBELL CANADA
Image of 556892 Connecteur de prise à cale à boulon de cisaillement, 556892

Connecteur de prise à cale à boulon de cisaillement, 556892

Marque: Burndy

No de catalogue: 556892

Conducteur principal : 477 ACSR (26/7 Str) - 605 ACSR (.856"-.953") Conducteur de prise : #2 - 1/0 (.292"-.398").

  • Technologie de coin à ressort éprouvée dans l'industrie, facilement installée avec une douille commune ou une clé à chocs - Aucun outil spécial requis ! 
  •  Le corps en C haute résistance « Spring Like » assure une connexion permanente avec une pression constante sur les conducteurs 
  •  Satisfait ou dépasse la capacité de transport de courant des conducteurs connectés 
  •  Les alliages d'aluminium hautement conducteurs résistants à la corrosion avec un insert en aluminium pur entre les conducteurs augmentent la conductivité et réduisent la résistance électrique 
  •  Inhibiteur de corrosion appliqué en usine pour faciliter l'installation 
  •  Reste verrouillé en permanence en cas de courant de défaut ou de surtension 
  •  Facile à retirer sans endommager le conducteur 
  •  Peut être utilisé dans des environnements non corrosifs pour connecter des conducteurs en cuivre 
  •  Excellente option pour la restauration d'urgence après une tempête

Général

Catalog Number

556892

Série

WEJTAP™ Series

UPC

621945683563

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

Main Conductor: 477-605 ACSR, Tap: #2-1/0