HUBBELL CANADA
Image of YGHC26C26TN Connecteur de prise de terre à compression en cuivre, 1 à 2/0 br, tige de 3/8" (course), 1 à 2/0 br (prise), étamé., YGHC26C26TN

Connecteur de prise de terre à compression en cuivre, 1 à 2/0 br, tige de 3/8" (course), 1 à 2/0 br (prise), étamé., YGHC26C26TN

Marque: Burndy

No de catalogue: YGHC26C26TN

Connecteur de prise de terre à compression en cuivre, 1 à 2/0 br, tige de 3/8" (course), 1 à 2/0 br (prise), étamé.

  • Connecteur figure C de prise de terre à compression irréversible
  • l'ouverture en forme de C permet de placer deux câbles parallèles continus dans la rainure du conducteur
  • homologué UL467
  • acceptable pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • prérempli de composé PENETROX™ et scellé par bande