
Marque: Burndy
No de catalogue: YGHC34C29TN
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Catalog Number
YGHC34C29TN
Indice de matrice
1011
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYTAP™
Type
Taps
UPC
781810110867
UPC 14 Digit GTIN
00781810110867
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2-2/3 in
Dimension - Hauteur en millimètres
67.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.67 in
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
300 kcmil-500 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
3/0-250
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Direct Burial
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;IEEE 837;UL468A-468B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Nombre d'unités sur la palette
2960
Quantité dans l'emballage
20