HUBBELL CANADA
Image of YGHP58C2W2TN Connecteur de prise de terre à compression, YGHP58C2W2TN

Connecteur de prise de terre à compression, YGHP58C2W2TN

OU

Marque: Burndy

No de catalogue: YGHP58C2W2TN

Connecteur de prise de terre à compression.

  • Le connecteur de dérivation A accepte un fonctionnement continu sur le conducteur de connecteur de dérivation
  • Le connecteur de dérivation B accepte uniquement un conducteur de connecteur de dérivation
  • Un style de connecteur peut être utilisé pour de nombreuses applications, réduisant le nombre de connecteurs nécessaires en inventaire
  • Extrusion de cuivre forgé à haute conductivité, matériau identique au conducteur, minimise la résistance et Chute de tension
  • Répertorié UL467
  • Acceptable pour un enfouissement direct dans la terre et le béton
  • Prérempli de composé PENETROX™ et scellé par bande

Général

Catalog Number

YGHP58C2W2TN

Indice de matrice

997

Matériau

Copper

Type

Taps

UPC

781810058213

Dimensions

Dimension - Largeur (pouces)

0.75 in

Dimension - Largeur en millimètres

19.1 mm

Dimension - Taille du piquet de terre

1/2 in - 5/8 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

#6 - #2 Solid

Conducteurs - Plage de rods pour prises intermédiaires

1/2" to 5/8"

Plage de conducteurs

#6 AWG (Sol) - #2 AWG (Sol)

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL467
  • IEEE 837
  • IEEE 837 2014 Qualified

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8700

Quantité dans l'emballage

25