
Marque: Burndy
No de catalogue: 1PLMD2508
Attribut physique - Nombre de vis
10
Catalog Number
1PLMD2508
Clé hexagonale
5/16
Isolation
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
8
Températures nominales
194° F
Type d'isolant
Plastisol
UPC
781810307601
UPC 14 Digit GTIN
00781810307601
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2-1/4 in
Dimension - Hauteur en millimètres
56.6 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.13
Dimension - Largeur (pouces)
2.64
Dimension - Largeur en millimètres
67 mm
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
10 AWG-250 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
10 AWG-250 kcmil
Type de conducteur
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194° F
Attribut physique - Nombre de vis
10
Nombre de ports
8
Quantité dans l'emballage
1