HUBBELL CANADA
Connecteur de qualité marine 24-32V CC pour moteur à la traîne, résistant à la corrosion, HBL328DCC
Image of HBL328DCC Connecteur de qualité marine 24-32V CC pour moteur à la traîne, résistant à la corrosion, HBL328DCC
Image of HBL328DCC Connecteur de qualité marine 24-32V CC pour moteur à la traîne, résistant à la corrosion, HBL328DCC
play
3D View
play
360 View
play
Marine Electrical Products

Connecteur de qualité marine 24-32V CC pour moteur à la traîne, résistant à la corrosion, HBL328DCC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL328DCC

Connecteur de qualité marine 24-32V CC pour moteur à la traîne, résistant à la corrosion.

Hubbell dispose d'un système électrique à courant continu conçu spécifiquement pour les grands systèmes de moulinets de pêche électriques. Jusqu'à présent, les grands systèmes de moulinets de pêche électriques utilisaient généralement des appareils conventionnels de 30 A CA, car aucun système CC de puissance appropriée n'était disponible. Le système comprend une fiche, un corps de connecteur et une prise résistants à la corrosion et peut être utilisé avec une boîte de sortie Hubbell et une plaque de recouvrement résistante aux intempéries pour terminer l'installation. Ces appareils sont tous évalués à 28 volts CC et applicables à tous les systèmes de moulinets de pêche 12, 24 et 32 ​​volts CC. Les appareils sont répertoriés UL et certifiés CSA. Tous les appareils sont fabriqués en nylon jaune haute visibilité, résistant aux chocs et stabilisé aux UV pour une durée de vie plus longue. De plus, les contacts sont nickelés pour résister à la corrosion.

  • 24-32 V CC
  • Corps du connecteur
  • Pour moteur de pêche à la traîne

Corrosion Resistant

Général

Application

Marine Wiring Devices

Catalog Number

HBL328DCC

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Jaune

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Spécifications

  • Product Type - Electric Fishing Reel Devices
  • Version - Yellow Locking Connector Body

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type d'article

Standard

UPC

783585353142

Dimensions

Poids

0.45 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Tension nominale

28V DC kV

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de conducteurs

#14 AWG to #10 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Quantité dans l'emballage

10