HUBBELL CANADA
Image of GC34CG2 Connecteur de terre, CU CABLE : 300 KCMIL - #8 AWG COUPLE DE SERRAGE : 360 LB IN Étain plaqué à chaud, GC34CG2

Connecteur de terre, CU CABLE : 300 KCMIL - #8 AWG COUPLE DE SERRAGE : 360 LB IN Étain plaqué à chaud, GC34CG2

Marque: Burndy

No de catalogue: GC34CG2

Connecteur de terre, CU CABLE : 300 KCMIL - #8 AWG TORQUE : 360 LB IN Tin Hot Plated.

Général

Attribut physique - Type de vis

Oval Shank Bolt

Catalog Number

GC34CG2

Couple de serrage recommandé en lb-pi

360 lb-in

Matériau

Copper Alloy

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

UPC

621945225152

UPC 14 Digit GTIN

00621945225152

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

63.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.50 in

Dimension - Largeur (pouces)

2.81 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-4/5 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.44 in

Dimension - Largeur en millimètres

71 mm

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

300 KCMIL - #8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

8 AWG-7 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

8 AWG-7 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

8 AWG;7 AWG

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

8 AWG;7 AWG

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

360 lb-in