Marque: Burndy
No de catalogue: GD1729TN
Boulon de type « U »
268
Catalog Number
GD1729TN
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Matériau
Copper Alloy, Cast
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
UPC
781810416785
UPC 14 Digit GTIN
00781810416785
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.25 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3-1/4 in
Dimension - Largeur en millimètres
83 mm
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
2/0;3/0;4/0
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
2/0-4/0
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2/0 AWG - 250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
1.5
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
1-5/8-1-7/8
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
1-5/8;1-3/4;1-7/8
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Quantité dans l'emballage
1