Boulon de type « U »
204
Catalog Number
GG161SE
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Matériau
Copper Alloy
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
UPC
621945496804
UPC 14 Digit GTIN
000
Dimension - Hauteur en millimètres
88.9 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.50 in
Dimension - Largeur (pouces)
3.00 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3 in
Dimension - Largeur en millimètres
76 mm
Dimension - Largeur max. de la tresse (unités impériales fractionnelles)
1 in
Dimension - Largeur max. de la tresse en pouces
1.00 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
1.25
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
1-1/2
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
1-1/2
Type de conducteur
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in