
Marque: Burndy
No de catalogue: YGLR29C58TN
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Catalog Number
YGLR29C58TN
Indice de matrice
997
Indice de matrice - Élément B
1011
Matériau
Copper
Nom de commerce
GRIDLOK™
Type
Taps
UPC
781810042878
UPC 14 Digit GTIN
00781810042878
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
22/25 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2-7/50 in
Dimension - Hauteur en millimètres
54.4 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.14 in
Dimension - Taille du piquet de terre
5/8
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
2 AWG-250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteurs - Plage de rods taille B
5/8 in
Conducteurs - Rebar pour prises intermédiaires
5;6
Conducteurs - Rod taille B
5/8 in
Type de conducteur
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Direct Burial
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;IEEE 837
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Nombre d'unités sur la palette
2400
Quantité dans l'emballage
10