
Marque: Burndy
No de catalogue: FCB646N
Application
Substation
Attribut physique - Nombre de trous
6
Catalog Number
FCB646N
Matériau
Copper
UPC
781810188026
UPC 14 Digit GTIN
00781810188026
Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)
3/4 in
Dimension - Diamètre de la tige en pouces
.75 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
5-3/4 in
Dimension - Hauteur en millimètres
146.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
5.75 in
Dimension - P en pouces
2.75 in
Type de conducteur
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Attribut physique - Nombre de trous
6
Quantité dans l'emballage
6