HUBBELL CANADA
Connecteur de transformateur universel de style empilé, #2 AWG-750 kcmil ; Accepte 12 conducteurs, trous de montage NEMA à 10 trous ; comprend un inhibiteur d'oxyde PENETROX pré-appliqué, KK12A39U10S
Image of KK12A39U10S Connecteur de transformateur universel de style empilé, #2 AWG-750 kcmil ; Accepte 12 conducteurs, trous de montage NEMA à 10 trous ; comprend un inhibiteur d'oxyde PENETROX pré-appliqué, KK12A39U10S
*Image représentative
Image of KK12A39U10S Connecteur de transformateur universel de style empilé, #2 AWG-750 kcmil ; Accepte 12 conducteurs, trous de montage NEMA à 10 trous ; comprend un inhibiteur d'oxyde PENETROX pré-appliqué, KK12A39U10S

Connecteur de transformateur universel de style empilé, #2 AWG-750 kcmil ; Accepte 12 conducteurs, trous de montage NEMA à 10 trous ; comprend un inhibiteur d'oxyde PENETROX pré-appliqué, KK12A39U10S

Marque: Burndy

No de catalogue: KK12A39U10S

Connecteur de transformateur universel de style empilé, #2 AWG-750 kcmil ; Accepte 12 conducteurs, trous de montage NEMA à 10 trous ; comprend l'inhibiteur d'oxyde PENETROX pré-appliqué, pour le produit sans inhibiteur d'oxyde, ajouter le suffixe -NP au numéro de catalogue.

  • Fabriqué à partir d'aluminium 6061-T6 pour plus de conductivité et de résistance
  • plaqué transparent pour une faible résistance de contact
  • pour une utilisation avec des conducteurs en cuivre et en aluminium
  • les configurations empilées sont idéales dans les applications à espace limité.

Général

Catalog Number

KK12A39U10S

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de produit

6+ Cables

UPC

621945647558

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb