Marque: Burndy
No de catalogue: KK4A39U8LNP
Catalog Number
KK4A39U8LNP
Type
Bolted Lugs & Terminals
UPC
621945657465
Dimensions
6 po x 6.75 po x 2.14 po
Hauteur
2.14 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
6.75 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
6 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb