HUBBELL CANADA
Image of YSHG3939 Connecteur double en H à compression en cuivre, tige de terre de 1" ou 500 kcmil (course), 500 -350 kcmil (prise), YSHG3939

Connecteur double en H à compression en cuivre, tige de terre de 1" ou 500 kcmil (course), 500 -350 kcmil (prise), YSHG3939

Marque: Burndy

No de catalogue: YSHG3939

Connecteur double en H à compression en cuivre, tige de terre de 1" ou 500 kcmil (course), 500 -350 kcmil (prise).

  • Répertorié UL467
  • convient pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • l'extrusion de cuivre à haute conductivité minimise la résistance et élimine la corrosion due à des métaux différents
  • les rainures sont préremplies avec un inhibiteur d'oxyde PENETROX™ E2 et scellées individuellement pour empêcher l'humidité et les contaminants.

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Catalog Number

YSHG3939

Indice de matrice

KR

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYGROUND®

Type

Taps

UPC

781810129562

UPC 14 Digit GTIN

00781810129562

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

500-350 kcmil

Conducteurs - Plage de série Rod

1" Ground rod

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 467, Direct Burial

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1440

Quantité dans l'emballage

20