
Marque: Burndy
No de catalogue: YGIBW287502N
Attribut physique - Nombre de trous filetés
2
Catalog Number
YGIBW287502N
Matériau
Copper
Nom de commerce
GROUNDLINK™
Type
Taps
UPC
781810232613
UPC 14 Digit GTIN
00781810232613
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3 in
Dimension - Épaisseurs de la poutre en « I » en pouces
0.690" - .0750"
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
4/0 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous filetés
2
Nombre d'unités sur la palette
1392
Quantité dans l'emballage
6