Marque: Raco
No de catalogue: 2196RAC
Catalog Number
2196RAC
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Die Cast Zinc
Type d'isolant
Uninsulated
Type de conduit
Flexible Metal Conduit
Type de raccord
Connectors
UPC
050169021965
Dimensions
2 po x 2.375 po x 2.55 po
Hauteur
2.55 in
Largeur
2.375 in
Longueur
2 in
Poids
0.384 lb
Taille du marché
1-1/2 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
2400
Nombre de paquets minimum
5
Quantité dans l'emballage
50