Marque: Raco
No de catalogue: 3520
Reliez positivement le conduit à une boîte ou à une enceinte avec des connecteurs droits étanches aux liquides RACO®. Peut être utilisé dans des endroits intérieurs ou extérieurs. Convient pour la classe I, Div 2 ; Emplacements dangereux de classe II, divisions 1 et 2 et de classe III, divisions I et 2.

Catalog Number
3520
Conditions environnementales
Wet Location
Famille de produit
Liquidtight
Matériau
Steel
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
Flexible Metal Conduit
Type de produit
Commercial Fittings
Type de raccord
Connectors
UPC
050169035207
Dimensions
3.938 po x 3.938 po x 3.563 po
Hauteur
3.563 in
Largeur
3.938 in
Longueur
3.938 in
Poids
2.612 lb
Taille du marché
2-1/2 in
Classement(s) de risque
Conditions environnementales
Wet Location
Enregistré pour certification
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
972
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1