Marque: Raco
No de catalogue: 3520-3

Catalog Number
3520-3
Conditions environnementales
Wet Location
Famille de produit
Liquidtight
Matériau
Steel/Malleable Iron
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
Liquidtight
Type de connecteur
Grounding
Type de produit
Commercial Fittings
Type de raccord
Connectors
UPC
050169352038
Dimensions
3.313 po x 3.625 po x 3.625 po
Hauteur
3.625 in
Largeur
3.625 in
Longueur
3.313 in
Poids
3.355 lb
Taille du marché
2-1/2 in
Capacité maximum du fil de mise à la terre
#1/0 STR
Capacité minimum du fil de mise à la terre (!?)
#14 SOL
Classement(s) de risque
Conditions environnementales
Wet Location
Enregistré pour certification
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Grounding
Nombre d'unités sur la palette
432
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1