Marque: Raco
No de catalogue: 4721
Utilisez des conduits et des raccords de type B chaque fois que de la flexibilité est requise pour l'installation, le fonctionnement ou la maintenance. Utilisé dans des endroits secs ou humides.

Application
Catalog Number
4721
Conditions environnementales
Wet Location
Matériau
Nylon
Type de conduit
Liquidtight
Type de connecteur
SWIVEL-LOK
Type de raccord
Connectors
UPC
050169047217
Dimensions
1.755 po x 1.14 po x 1.14 po
Hauteur
1.14 in
Largeur
1.14 in
Longueur
1.755 in
Poids
0.012 lb
Taille du marché
3/8 in
Classe NEMA nominale
NEMA 4X, 12 and 13
Conditions environnementales
Wet Location
Enregistré pour certification
Type de connecteur
SWIVEL-LOK
Nombre d'unités sur la palette
7600
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25