HUBBELL CANADA
Image of 3511RAC Connecteur droit étanche 3/8 po Connecteur droit étanche, isolé, 3511RAC

Connecteur droit étanche 3/8 po Connecteur droit étanche, isolé, 3511RAC

Marque: Raco

No de catalogue: 3511RAC

Connecteur droit étanche 3/8 po Connecteur droit étanche, isolé.

Reliez positivement le conduit à une boîte ou à une enceinte avec des connecteurs droits étanches aux liquides RACO®. Peut être utilisé dans des endroits intérieurs ou extérieurs. Convient pour la classe I, Div 2 ; Emplacements dangereux de classe II, divisions 1 et 2 et de classe III, divisions I et 2.

  • A utiliser avec les conduits métalliques flexibles étanches aux liquides et les conduits non métalliques flexibles étanches aux liquides de type B
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Isolé
  • L'anneau fendu innovant assure une étanchéité parfaite, empêchant les arrachements
  • Disponible dans les tailles commerciales de 3/8 po à 4 po
  • Rondelle d'étanchéité et contre-écrou intensif inclus
  • Tous les composants sont réutilisables