Marque: Raco
No de catalogue: 3402
Reliez positivement le conduit à une boîte ou à une enceinte avec des connecteurs droits étanches aux liquides RACO®. Peut être utilisé dans des endroits intérieurs ou extérieurs. Convient pour la classe I, Div 2 ; Emplacements dangereux de classe II, divisions 1 et 2 et de classe III, divisions I et 2.

Catalog Number
3402
Conditions environnementales
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel/Malleable Iron
Type d'isolant
Uninsulated
Type de conduit
Liquidtight
Type de raccord
Connectors
UPC
050169034026
Dimensions
1.313 po x 1.313 po x 1.813 po
Hauteur
1.813 in
Largeur
1.313 in
Longueur
1.313 in
Poids
0.171 lb
Taille du marché
1/2 in
Classement(s) de risque
Conditions environnementales
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
12000
Quantité dans l'emballage
200