HUBBELL CANADA
Image of 4725 Connecteur droit étanche de type B 1-1/4 po Connecteur droit étanche de type B, 4725

Connecteur droit étanche de type B 1-1/4 po Connecteur droit étanche de type B, 4725

Marque: Raco

No de catalogue: 4725

Connecteur droit étanche de type B 1-1/4 po Connecteur droit étanche de type B.

Utilisez des conduits et des raccords de type B chaque fois que de la flexibilité est requise pour l'installation, le fonctionnement ou la maintenance. Utilisé dans des endroits secs ou humides.

  • La construction en anneau offre une résistance supérieure à la corrosion
  • Disponible dans les tailles commerciales de 3/8 po à 2 po
  • Comprend un joint torique en néoprène et des contre-écrous en nylon
LT COND

Général

Application

  • For use in dry or wet locations when the conduit and fittings are not subject to physical damage
  • Use Type B conduit and fittings whenever flexibility is required for installation, operation, or maintenance

Catalog Number

4725

Conditions environnementales

Wet Location

Matériau

Nylon

Type de conduit

Liquidtight

Type de connecteur

SWIVEL-LOK

Type de raccord

Connectors

UPC

050169047255

Dimensions

Dimensions

2.2 po x 2.275 po x 2.2 po

Hauteur

2.2 in

Largeur

2.275 in

Longueur

2.2 in

Poids

0.18 lb

Taille du marché

1-1/4 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 4X, 12 and 13

Conditions environnementales

Wet Location

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Configuration

Type de connecteur

SWIVEL-LOK

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1680

Nombre de paquets minimum

10

Quantité dans l'emballage

10