HUBBELL CANADA
Connecteur droit étanche de type B de 1/2 po, 4722-8
Image of 4722-8 Connecteur droit étanche de type B de 1/2 po, 4722-8

Connecteur droit étanche de type B de 1/2 po, 4722-8

Marque: Raco

No de catalogue: 4722-8

Connecteur droit étanche de type B de 1/2 po.

Utilisez des conduits et des raccords de type B chaque fois que de la flexibilité est requise pour l'installation, le fonctionnement ou la maintenance. Utilisé dans des endroits secs ou humides.

  • La construction en nylon offre une résistance supérieure à la corrosion
  • Emballé dans un sac en polyéthylène
  • Disponible dans les tailles commerciales de 3/8 po à 2 po
  • Comprend un joint torique en néoprène et un contre-écrou en nylon.
LT COND

Général

Catalog Number

4722-8

Conditions environnementales

Wet Location

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Type de conduit

Liquidtight

Type de connecteur

SWIVEL-LOK

Type de raccord

Connectors

UPC

050169472286

Dimensions

Dimensions

2.14 po x 1.3 po x 1.3 po

Hauteur

1.3 in

Largeur

1.3 in

Longueur

2.14 in

Poids

0.028 lb

Taille du marché

1/2 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 4X, 12 and 13

Conditions environnementales

Wet Location

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

SWIVEL-LOK

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6080

Nombre de paquets minimum

20

Quantité dans l'emballage

20