HUBBELL CANADA
Connecteur droit étanche de type B de 3/4 po Connecteur droit étanche de type B, 4723-8
Image of 4723-8 Connecteur droit étanche de type B de 3/4 po Connecteur droit étanche de type B, 4723-8
*Image représentative
Image of 4723-8 Connecteur droit étanche de type B de 3/4 po Connecteur droit étanche de type B, 4723-8

Connecteur droit étanche de type B de 3/4 po Connecteur droit étanche de type B, 4723-8

Marque: Raco

No de catalogue: 4723-8

Connecteur droit étanche de type B de 3/4 po Connecteur droit étanche de type B.

Utilisez des conduits et des raccords de type B chaque fois que de la flexibilité est requise pour l'installation, le fonctionnement ou la maintenance. Utilisé dans des endroits secs ou humides.

  • La construction en nylon offre une résistance supérieure à la corrosion
  • Emballé dans un sac en polyéthylène
  • Répertorié UL, CSA
  • Disponible dans les tailles commerciales de 3/8 po à 2 po
  • Comprend un joint torique en néoprène et un contre-écrou en nylon
  • NEMA Type 4X, 12 et 13
LT COND

Général

Catalog Number

4723-8

Conditions environnementales

Wet Location

Famille de produit

Liquidtight

Matériau

Nylon

Type de conduit

Liquidtight

Type de connecteur

SWIVEL-LOK

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Connectors

UPC

050169472385

Dimensions

Dimensions

2.22 po x 1.53 po x 1.53 po

Hauteur

1.53 in

Largeur

1.53 in

Longueur

2.22 in

Poids

0.056 lb

Taille du marché

3/4 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 4X, 12 and 13

Conditions environnementales

Wet Location

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

SWIVEL-LOK

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4560

Nombre de paquets minimum

15

Quantité dans l'emballage

15