HUBBELL CANADA
Image of CP28A28A Connecteur en alliage d'aluminium pour les raccordements en dérivation ou en parallèle, CP28A28A

Connecteur en alliage d'aluminium pour les raccordements en dérivation ou en parallèle, CP28A28A

Marque: Burndy

No de catalogue: CP28A28A

ACSR,6201,5005 : 3/0, 134,6(12-7) CU.& ALUN. : 4/0 FOR. PLUIE A PLUIE B.

  • Collier de serrage à rainure parallèle en fonte d'aluminium avec matériel en aluminium
  • recommandé pour les connexions de connecteur de dérivation ou parallèles
  • haute résistance, haute conductivité
  • longue surface de contact pour un contact excellent et une conductivité totale
  • composé à joints PENETROX™ recommandé pour toutes les combinaisons

Général

Catalog Number

CP28A28A

Couple de serrage recommandé en lb-pi

300 LBS/in

Matériau

Aluminum

UPC

781810012994

UPC 14 Digit GTIN

00781810012994

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-7/8 in

Dimension - Hauteur en millimètres

73 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.875 in

Dimension - Largeur (pouces)

2.09 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-1/8 in

Dimension - Largeur en millimètres

54 mm

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

134.6 (12/7) Leghorn kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

134.6 (12/7) Leghorn kcmil

Conducteurs - AL Str plage de tailles A

4/0 AWG

Conducteurs - AL Str plage de tailles B

4/0 AWG

Conducteurs - AL Str taille A

4/0 AWG

Conducteurs - AL Str taille B

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

4/0 AWG

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

300 LBS/in

Logistique

Quantité dans l'emballage

10