Marque: Burndy
No de catalogue: CP34A34A
Catalog Number
CP34A34A
Matériau
Aluminum
UPC
781810013021
UPC 14 Digit GTIN
00781810013021
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3 in
Dimension - Hauteur en millimètres
76.2 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.50 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-1/2 in
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
397.5 (26/7) Ibis kcmil-477.0 (18/1) Pelican kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil
Conducteurs - AL Str plage de tailles A
450 kcmil-500 kcmil
Conducteurs - AL Str plage de tailles B
450 kcmil-500 kcmil
Conducteurs - AL Str taille A
450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - AL Str taille B
450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
450 kcmil-500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
450 kcmil-500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
450 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
450 kcmil;500 kcmil
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
6