HUBBELL CANADA
Image of KVS31A Connecteur en aluminium avec barre d'entretoise pour séparer les métaux dissemblables ; pour usage intensif ; à utiliser avec des conducteurs en cuivre et en aluminium, KVS31A

Connecteur en aluminium avec barre d'entretoise pour séparer les métaux dissemblables ; pour usage intensif ; à utiliser avec des conducteurs en cuivre et en aluminium, KVS31A

Marque: Burndy

No de catalogue: KVS31A

Connecteur en alliage d'aluminium à haute conductivité et sans cuivre. L'entretoise sépare les conducteurs dissemblables. Destiné à un usage intensif, gamme de conducteurs, Run Cu et Al :250-350.

  • Connecteur en alliage d'aluminium à haute conductivité, sans cuivre, avec entretoise épaisse et quincaillerie en aluminium
  • recommandé pour les applications lourdes en métaux différents
  • l'entretoise sépare les conducteurs et fournit une longue longueur de contact
  • un boulon martelé plus long permet une action pivotante pour une installation plus facile
  • boulon

Général

Application

For All Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR, AAAC And 5005

Catalog Number

KVS31A

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

OKLIP

Type

KVS

UPC

781810072004

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

12