HUBBELL CANADA
Image of YSH3429 Connecteur en cuivre à compression double H - Tap, 1/0 AWG - 250 kcmil ( Tap 1), 1-6 AWG ( Tap 2), 8-14 AWG ( Tap 3), 4/0 AWG - 500 kcmil ( Run), YSH3429

Connecteur en cuivre à compression double H - Tap, 1/0 AWG - 250 kcmil ( Tap 1), 1-6 AWG ( Tap 2), 8-14 AWG ( Tap 3), 4/0 AWG - 500 kcmil ( Run), YSH3429

Marque: Burndy

No de catalogue: YSH3429

Connecteur en cuivre à compression double H - Tap, 1/0 AWG - 250 kcmil ( Tap 1), 1-6 AWG ( Tap 2), 8-14 AWG ( Tap 3), 4/0 AWG - 500 kcmil ( Run).

  • S'adapte à une large gamme de combinaisons de câbles Run/Tap en cuivre, y compris des combinaisons flexibles et codées permettant une flexibilité maximale
  • les rainures de prise fonctionnent indépendamment les unes des autres, l'utilisation d'un seul connecteur de dérivation est requise, la balance peut être utilisée ou laissée vide.

Général

Application

For High Voltage (15 KV) Power Cables With Copper Conductors

Catalog Number

YSH3429

Code de couleur

Brown

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

1104

Marque des goujons

CRIMPIT

Matériau

Copper

Nom de commerce

CRIMPIT™

Type

Taps

UPC

781810038406

UPC 14 Digit GTIN

00781810038406

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

56.6 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.23 in

Dimension - Largeur (pouces)

1.31 in

Dimension - Largeur en millimètres

33 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1 1/2

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Flex G plage pour prises intermédiaires

1/0 AWG-250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex G pour prises intermédiaires

1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de prises intermédiaires

1/0 AWG-250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de série

4/0 AWG-500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H pour prises intermédiaires

1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex plage de série G

4/0 AWG-500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex série G

4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex série H

4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

4/0 AWG-500 kcmil

Conducteurs - Cuivre série Str

4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

1/0 -250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1920

Quantité dans l'emballage

20