HUBBELL CANADA
Image of YGIBW343382N Connecteur en I pour câble en cuivre, 2 AWG - 500 kcmil, bride i-Beam Epaisseur : .250 IN à .338 IN, YGIBW343382N

Connecteur en I pour câble en cuivre, 2 AWG - 500 kcmil, bride i-Beam Epaisseur : .250 IN à .338 IN, YGIBW343382N

Marque: Burndy

No de catalogue: YGIBW343382N

Connecteur en I pour câble en cuivre, 2 AWG - 500 kcmil, bride i-Beam Epaisseur : .250 IN à .338 IN.

  • Connecteur de terre à compression irréversible permettant la fixation à une poutre en acier de construction standard (coudée) ou à large bride (parallèle)
  • fabriqué en cuivre forgé à haute conductivité et prérempli de composé PENETROX™ E et scellé par bande.

Général

Catalog Number

YGIBW343382N

Matériau

Copper

Nom de commerce

GROUNDLINK™

Poutre type « I »

Wide Flange Beam (Flange Parallel)

Type

Taps

UPC

781810039373

UPC 14 Digit GTIN

00781810039373

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

6 in

Dimension - Épaisseurs de la poutre en « I » en pouces

0.250" - 0.338"

Dimension - Plage d,épaisseurs de la poutre en « I » en pouces

0.250;0.275;0.300;0.312

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

250 kcmil-500 kcmil

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL467
  • IEEE 837

Normes - Conforme aux normes industrielles

  • UL467
  • IEEE 837

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

696

Quantité dans l'emballage

6