Marque: Burndy
No de catalogue: YGIBW346132N
Attribut physique - Nombre de trous filetés
2
Catalog Number
YGIBW346132N
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>"Hyground" Compression Grounding Connectors>Cable to Steel/Bar
Matériau
Copper
Nom de commerce
GROUNDLINK™
Plaqué
N
Poutre type « I »
Wide Flange Beam (Flange Parallel)
Type
Taps
Type de connecteur
Robinet
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810039410
UPC 14 Digit GTIN
00781810039410
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
6 in
Dimension - B Longueur en pouces
6.00 pouces
Dimension - Épaisseurs de la poutre en « I » en pouces
0.550" - 0.613""
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
152 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6.00 pouces
Dimension - Plage d,épaisseurs de la poutre en « I » en pouces
0.501;0.525;0.550;0.562
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
250 kcmil-500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous filetés
2
Type de connecteur
Robinet
Nombre d'unités sur la palette
1044
Quantité dans l'emballage
6