
Marque: Burndy
No de catalogue: NNTR36A25A
Application
Substation
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Catalog Number
NNTR36A25A
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Aluminum Alloy
Matériel - quincaillerie
Aluminum
UPC
781810004326
UPC 14 Digit GTIN
00781810004326
Dimension - BB Longueur en pouces
1.88 in
Dimension - Hauteur en millimètres
65 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.56 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.31 in
Dimension - Largeur en millimètres
59 mm
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
336.4 (18/1) Merlin kcmil-477.0 (18/1) Pelican kcmil
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
4 (6/1) Swan AWG-1/0 (6/1) Raven AWG
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG;3 (6/1) Swallow AWG;2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG;1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG
Conducteurs - ACSR série Str
336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil
Conducteurs - AL plage de la série Str
350 kcmil-600 kcmil
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
4 AWG-1/0 AWG
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG
Conducteurs - AL série Str
350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Cable to Cable
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Quantité dans l'emballage
1