Marque: Burndy
No de catalogue: NNTR42A36A
Application
Substation
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Catalog Number
NNTR42A36A
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Aluminum Alloy
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
N
Type
Bolted Tees
Type de connecteur
Connecteur en T
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810004005
UPC 14 Digit GTIN
00781810004005
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3-1/2 in
Dimension - B Longueur en pouces
3.50 pouces
Dimension - BB Longueur en pouces
3.25 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3-1/8 in
Dimension - Hauteur en millimètres
79.5 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.13 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
168 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.75 in
Dimension - Largeur en millimètres
70 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6,63 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
477.0 (18/1) Pelican kcmil-795 (54/7) Condor kcmil
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
336.4 (18/1) Merlin kcmil-477.0 (18/1) Pelican kcmil
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil
Conducteurs - ACSR série Str
477.0 (18/1) Pelican kcmil;477.0 (24/7) Flicker kcmil;477.0 (26/7) Hawk kcmil;477. (30/7) Hen kcmil;500.0 (30/7) Heron kcmil;556.5 (24/7) Parakeet kcmil;556.5 (26/7) Dove kcmil;556.5 (30/7) Eagle kcmil;605 (24/7) Peacock kcmil;605 (26/7) Squab kcmil;605 (30/19) Teal kcmil;636 (24/7) Rook kcmil;636 (26/7) Grosbeak kcmil;636 (30/19) Egret kcmil;666.6 (24/7) Flamingo kcmil;715.5 (54/7) Crow kcmil;715.5 (24/7) Stilt kcmil;715.5 (26/7) Starling kcmil;715.5 (30/19) Redwing kcmil;795 (54/7) Condor kcmil
Conducteurs - AL plage de la série Str
600 kcmil-900 kcmil
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
350 kcmil-600 kcmil
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil
Conducteurs - AL série Str
600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil;874 kcmil;900 kcmil
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Cable to Cable
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Type de connecteur
Connecteur en T