Marque: Burndy
No de catalogue: YTA37R2N
Application
For Copper, Aluminum, ACSR, 6201, 5005, Compressed And Compact Conductors
Catalog Number
YTA37R2N
Indice de matrice
M
Marque des goujons
HYSPLICE
Matériau
Aluminum
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
N
Type
YTA Series
Type de connecteur
Robinet
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810013991
UPC 14 Digit GTIN
00781810013991
Dimension - B Longueur en pouces
3.88 pouces
Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires
1-3/4 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Hauteur en pouces
5.21 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
332 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
13,06 pouces
Dimension - Taille des filets
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AAAC taille 5005
559.5 (19) kcmil
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
477.0 (24/7) Flicker kcmil-477. (30/7) Hen kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
477.0 (24/7) Flicker kcmil;477.0 (26/7) Hawk kcmil;477. (30/7) Hen kcmil
Conducteurs - AL taille Str
556 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Robinet
Nombre d'unités sur la palette
624
Quantité dans l'emballage
8