
Marque: Burndy
No de catalogue: VT3030
Application
Substation
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Catalog Number
VT3030
Couple de serrage recommandé en lb-pi
1.6 LBS/in
Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi
325 LBS/in
Couple de serrage recommandé sur le côté dérivation en lb-pi
325 LBS/in
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Nom de commerce
VARITAP™
Type
Bolted Tees
UPC
781810005613
UPC 14 Digit GTIN
00781810005613
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1-7/8 in
Dimension - Hauteur en millimètres
47.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.88 in
Dimension - Largeur (pouces)
1.94 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-15/16 in
Dimension - Largeur en millimètres
49 mm
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Cable to Cable
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
2/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins
2/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
1/0 -300 kcmil
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
1/0 -300 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
1.6 LBS/in
Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi
325 LBS/in
Couple de serrage recommandé sur le côté dérivation en lb-pi
325 LBS/in
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Quantité dans l'emballage
6