HUBBELL CANADA
Image of HBLS330C7W Connecteur femelle 30A, étanche, à broche et manchon CEI., HBLS330C7W

Connecteur femelle 30A, étanche, à broche et manchon CEI., HBLS330C7W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLS330C7W

Interrupteur CEI à broche et manchon, CEI 309, connecteur femelle, 30A 480V, mise à la terre 2-pôles 3-fils, NEMA 4X/IP67,étanche à l'eau.

Les appareils à broche et à manchon de la série Advantage™ - Dispositif de câblage Hubbell-Kellems Les dispositifs à broche et à manchon de la série Advantage™ sont des appareils compatibles CEI 60309-2 qui sont approuvés comme moyen de déconnexion pour les circuits de moteur et de dérivation. De conception compacte, cet appareil est de taille similaire aux appareils standard CEI 60309-2. Le boîtier robuste et durable, le boîtier PBT stabilisé aux UV, résistant aux chocs et à la corrosion, est conçu pour résister aux environnements industriels difficiles. Le matériel en acier inoxydable offre une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements humides et difficiles. Les prises se montent sur les boîtiers arrière à broches et manchons Hubbell IEC standard. La série Advantage™ est dotée d'un indice environnemental certifié UL IP69k et 4X,12, de deux LED d'indication de puissance, d'un engagement continu au sol, de marquages ​​laser sans étiquette et d'une conception compacte et ergonomique. Les connexions Pin and Sleeve de Hubbell ont toujours été sûres – cela n’a pas changé. La série Advantage™ a tout simplement plus… d'avantages.

  • S'accouple avec la base installée existante de dispositifs à broches et manchons CEI 60309-2
  • Approuvé comme moyen de déconnexion pour les circuits de moteur et les circuits de dérivation
  • Indices environnementaux UL de type 4X, 12 et IP69k
  • PBT résistant aux chocs et à la corrosion avec code couleur par tension
  • Lumières DEL indiquant la terre et l'alimentation non commutées

Général

Catalog Number

HBLS330C7W

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

2-Pole

Série

Advantage® Switch-Rated

Type

IP69k NEMA 4X

Type

Watertight Connector

UPC

783585550367

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Tension nominale

480 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10