HUBBELL CANADA
Connecteur femelle Insulgrip® à lame droite qualité hospitalière 15A, HBL8219C
Image of HBL8219C Connecteur femelle Insulgrip® à lame droite qualité hospitalière 15A, HBL8219C

Connecteur femelle Insulgrip® à lame droite qualité hospitalière 15A, HBL8219C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL8219C

Connecteur femelle de qualité hospitalière à lame droite Insulgrip® 15A, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 125V, 5-15R/White Nylon.

  • Le logement biseauté empêche les accrochages
  • Des serre-câbles puissants et décalés s'agrippent aux conducteurs individuels.

Produit standard

Général

Application

qualité hospitalière

Catalog Number

HBL8219C

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2000V AC minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-10 AWG
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Plage du cordon

0.230"-0.720" (5.8-18.3)

Puissance max. (hp)

0.5

Série

Hospital Grade

Spécifications

  • Assembly Screws - Plated steel
  • Contacts - .04" (1.0) Copper Alloy
  • Cord Clamp - Nylon
  • Housing - Nylon
  • Terminal Clamp - Plated steel
  • Terminal Retainer - PBT
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Insulgrip

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Connecteur Insulgrip

UPC

783585179506

Dimensions

Dimensions

2.78 po x 1.53 po x 1.53 po

Hauteur

1.53 in

Largeur

1.53 in

Longueur

2.78 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2000V AC minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-10 AWG
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6600

Quantité dans l'emballage

10