HUBBELL CANADA
Connecteur femelle Insulgrip® à lame droite résistant à la corrosion 15A, HBL52CM69C
Image of HBL52CM69C Connecteur femelle Insulgrip® à lame droite résistant à la corrosion 15A, HBL52CM69C
Image of HBL52CM69C Connecteur femelle Insulgrip® à lame droite résistant à la corrosion 15A, HBL52CM69C
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Marine Electrical Products

Connecteur femelle Insulgrip® à lame droite résistant à la corrosion 15A, HBL52CM69C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL52CM69C

Connecteur femelle à lame droite Insulgrip® résistant à la corrosion 15A, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 125V, 5-15R.

  • Bornes de câblage individuelles complètement fermées
  • Des serre-câbles puissants et décalés s'agrippent aux conducteurs individuels
  • La chambre de câblage spacieuse offre un grand espace pour le câblage
  • Résistant à la corrosion

Résistant à la corrosion

Général

Application

Qualité commerciale/industrielle

Catalog Number

HBL52CM69C

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Jaune

Famille de produit

Insulgrip

Indicateur EU RoHs

Oui

Isolation

Corps isolé

Matériau

Polycarbonate

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-10 AWG. Standed copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Plage du cordon

0.250"-0.655" (6.4-16.6)

Puissance max. (hp)

0.5

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless steel
  • Contact Holder - Nylon
  • Contacts - .040 in. (1.0) Brass
  • Housing - Nylon
  • Terminal Clamp - Nickel plated steel
  • Terminal Retainer - Clear Polycarbonate
  • Terminal Screws - #8-32 Brass , multiple drive

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Corrosion Resistant

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Insulgrip Plug

UPC

783585161600

Dimensions

Dimensions

2.78 po x 1.52 po x 2.78 po

Hauteur

2.78 in

Largeur

1.52 in

Longueur

2.78 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de conducteurs

#14 AWG to #12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to C22.2 No. 42 File 280
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File E1706

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB or better
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18-10 AWG. Standed copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

840

Quantité dans l'emballage

10