Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2413
Produit standard
Application
Usage intensif industriel
Catalog Number
HBL2413
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Corps isolé
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Plage du cordon
0.350"-1.150" (9-29)
Puissance max. (hp)
2 (1)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Corps du connecteur
Type d'article
Connecteur Insulgrip® 20A
UPC
783585038155
Dimensions
2.33 po x 2.33 po x 3.86 po
Hauteur
3.86 in
Largeur
2.33 in
Longueur
2.33 in
Poids
0.35 lb
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125/250 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Plage de câbles
0.350 - 1.150 in
Classe NEMA nominale
L14-20R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Puissance max. (hp)
2 (1)
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre de pôles
3-Pole
Nombre d'unités sur la palette
2880
Quantité dans l'emballage
30