Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2613
Produit standard
Application
Usage intensif industriel
Catalog Number
HBL2613
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Corps isolé
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Nombre de pôles
2-Pole
Plage du cordon
0.360"-0.930" (9-24)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Corps du connecteur
Type d'article
Connecteur Insulgrip® 30A avec terre
UPC
783585038766
Dimensions
2.26 po x 2.26 po x 3.86 po
Hauteur
3.86 in
Largeur
2.26 in
Longueur
2.26 in
Poids
0.3 lb
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Plage de câbles
0.360 - 0.930 in
Classe NEMA nominale
L5-30R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
2-Pole
Nombre d'unités sur la palette
2880
Quantité dans l'emballage
30