HUBBELL CANADA
Connecteur femelle Insulgrip® Twist-Lock® résistant à la corrosion 30A, HBL26CM13
Image of HBL26CM13 Connecteur femelle Insulgrip® Twist-Lock® résistant à la corrosion 30A, HBL26CM13

Connecteur femelle Insulgrip® Twist-Lock® résistant à la corrosion 30A, HBL26CM13

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL26CM13

Connecteur femelle Insulgrip® Twist-Lock® résistant à la corrosion 30A, 125V, 2-pôles, 3-fils avec terre, NEMA L5-30R en nylon.

  • Le boîtier en nylon nervuré offre une prise sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques
  • La conception supérieure de la prise du cordon protège les terminaisons contre les tensions excessives
  • La protection anti-poussière intégrée protège la chambre de câblage contre la poussière et les contaminants.

Résistant à la corrosion

Général

Application

Usage intensif industriel/marin

Catalog Number

HBL26CM13

Conditions environnementales

Résistant à la corrosion

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.360"-0.930" (9-24)

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Contacts - Nickel Plated Brass
  • Housing / Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Bronze (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Connecteur Insulgrip® 30A résistant à la corrosion

UPC

783585039091

Dimensions

Dimensions

2.26 po x 2.26 po x 3.86 po

Hauteur

3.86 in

Largeur

2.26 in

Longueur

2.26 in

Poids

0.4 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de câbles

0.360 - 0.930 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-30R

Conditions environnementales

Résistant à la corrosion

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

720

Quantité dans l'emballage

10